- 商品编号:
- HD 2410.121
- 型式
- EMC
- 您的获益
- 通过向外光滑、封闭的表面有效阻止有害微生物的沉积。
- 与传统电缆固定螺栓相比极大地方便了清洁工作并由此节省了清洁费用。
- 使用范围
- 食品和嗜好品的生产和包装
- 净化室技术(例如制药业)
- 生物技术
- 化学工业
- 材料
- 螺母:不锈钢 1.4305 (AISI 303)
密封件:EPDM,符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
- 供货范围
- 包括锁紧螺母
- 尺寸
- 螺纹: M20 x 1.5
- 用于电缆直径
- 6 ‐ 12 mm
- 工作温度范围
- -20 °C...100 °C
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP69 / IPX8(5 bar,30 分钟)
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 2
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- Type 12K
- UL Type 13
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.3 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177928657
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, EMC version