卫生型结构清洗方便、安全。
- 型号:
- HD 2304010
- 产品描述
- 卫生型结构清洗方便、安全。
- 使用范围
- 集成在客户特定的应用中,例如机器面板盖板。
- 材料
- 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
锁鼻,锁紧螺母钢,镀锌 - 说明
- 我们的卫生设计紧凑型控制柜的锁具备件参见相应的产品页面。
- 适用于
- 箱体类型: AE 不锈钢
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.097 kg
- 毛重
- 0.099 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- 转舌锁
- 资料
- 信息表