侧板带外部蓝色硅树脂密封件。螺钉连接点位于密封件区域内。
侧壁 HD 用于系统机柜 HD
型号: HD 4000205
- 型号:
- HD 4000205
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm
- 表面
- 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
- 供货范围
- 包括固定材料用于固定内部
- 说明
- 带有侧板的机柜总宽度增加 25 mm
- 适用于
- 高度: = 1,800 mm
深度: = 500 mm - 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- HD 系统柜侧板,用于高x深 1800x500 mm,不锈钢