HD并柜框架 HD 用于HD机柜 的无间隙并柜。
并柜框架组件,卫生型 用于 HD 大型机柜
型号: HD 4000720
- 型号:
- HD 4000720
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm
- 表面
- 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
- 供货范围
- 包括密封件
包括固定件 - 说明
- 带有并联框架的并柜组合总宽度增加 44 mm
- 适用于
- 高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm - 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- 产品描述
- HD 系统柜并联框架,适用的高x深 2000x600 mm,不锈钢