侧壁 HD 用于 HD 大型机柜 型号: HD 4000185 侧板带外部蓝色硅树脂密封件。螺钉连接点位于密封件区域内。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: HD 4000185 材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm 供货范围 包括固定材料用于固定内部 说明 带有侧板的机柜总宽度增加 25 mm 适用于 高度: = 1,800 mm深度: = 500 mm 包装单元 2 件 净重 32 kg 税率号 94039910 EAN 4028177693616 ETIM 9 EC002524 ETIM 8 EC002524 ECLASS 8.0 27182101 数据页 技术系统目录 DE EN