并接框架 HD 用于系统柜 HD 的无间隙并接。
- 型号:
- HD 4000785
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 卫生型套筒密封圈
包括固定件 - 说明
- 带有并联框架的并柜组合总宽度增加 44 mm
- 适用于
- 高度: = 1,800 mm
深度: = 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.5 kg
- 毛重
- 12.5 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 资料
- 说明书