安装板填充板 用于 HD 大型机柜

型号: HD 4000508

可通过将安装板进行前移,来获得一个连续的并柜件安装平面。

型号:
HD 4000508
产品描述
可通过将安装板进行前移,来获得一个连续的并柜件安装平面。
材料
钢板,2 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
高度: = 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
5.5 kg
毛重
6 kg
税率号
83024200
EAN
4028177693722
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
资料
说明书
数据页
技术系统目录