30°斜面套筒用于避免液体或物体等待。无间隙在系统柜 HD 上进行安装。
- 型号:
- HD 4000525
- 型式
- 顶盖向前倾斜 30°
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
前面高度: 40 mm
高度 后面: 333 mm
深度: 500 mm - 适用于
- 宽度: = 1,200 mm
深度: = 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 19 kg
- 毛重
- 20 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 资料
- 说明书