卫生型检视窗

型号: HD 4000081

用于保护按键或显示屏。

型号:
HD 4000081
产品描述
用于保护按键或显示屏。
您的获益
大视域
检视窗与框架之间无缝衔接
外部铰链
带无需使用扳手便捷打开的 T 型手柄
材料
框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
检视窗用透明片:聚碳酸酯
供货范围
包括 2 条铰链
T 型手柄
包括固定件
透明表明
检视窗宽度: 212 mm
检视窗高度: 90 mm
尺寸
宽度: 330 mm
高度: 190 mm
深度: 65 mm
适用于
箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
IK 编码
IK08
安装可能性
用于平面安装
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
UL Type 13
包装单元
1 件
净重
1.83 kg
毛重
1.891 kg
税率号
39252000
EAN
4028177985148
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
产品描述
HD 检视窗,带 T 型手柄,宽x高:330x190 mm,不锈钢,1.4301
资料
Further instructions
说明书
数据页
技术系统目录