用于保护按键或显示屏。
- 型号:
- HD 4000082
- 产品描述
- 用于保护按键或显示屏。
- 您的获益
- 大视域
- 检视窗与框架之间无缝衔接
- 外部铰链
- 带无需使用扳手便捷打开的 T 型手柄
- 材料
- 框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
检视窗用透明片:聚碳酸酯 - 供货范围
- 包括 2 条铰链
T 型手柄
包括固定件 - 透明表明
- 检视窗宽度: 352 mm
检视窗高度: 185 mm - 尺寸
- 宽度: 470 mm
高度: 290 mm
深度: 65 mm - 适用于
- 箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- IK 编码
- IK08
- 安装可能性
- 用于平面安装
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- UL Type 13
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.84 kg
- 毛重
- 2.896 kg
- 税率号
- 39252000
- EAN
- 4028177985162
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- HD 检视窗,带 T 型手柄,宽x高:470x290 mm,不锈钢,1.4301
- 资料
- Further instructions
- 说明书