无需使用钥匙便可轻松打开。
- 型号:
- HD 4000065
- 产品描述
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 适用于
- 箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
AE 带锁扣,1.4404 (AISI 316L)
立式控制台箱盖,不锈钢
HD 系统机柜 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.22 kg
- 毛重
- 0.24 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177918849
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- HD T handle, stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- 资料
- 信息表