顶板 用于 VX

型号: VX 5051051

型号:
VX 5051051
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
箱体类型: VX
宽度: 1,200 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
8.2 kg
毛重
10.2 kg
EAN
4028177928091
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405