门右侧 用于双门 VX 型号: VX 5051104 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5051104 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 供货范围 完整的锁杆锁:3 mm 双齿 尺寸 宽度: 600 mm高度: 2,000 mm 适用于 箱体类型: VX 包装单元 1 件 净重 23.2 kg 毛重 35 kg EAN 4028177927568 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27182204