门右侧 用于双门 VX

型号: VX 5051106

型号:
VX 5051106
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
完整的锁杆
锁:3 mm 双齿
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm
适用于
箱体类型: VX
包装单元
1 件
净重
26 kg
毛重
38.98 kg
EAN
4028177927544
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204