后壁 用于 VX 型号: VX 5051072 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5051072 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 适用于 箱体类型: VX宽度: 400 mm高度: 1,800 mm 包装单元 1 件 净重 8.6 kg 毛重 15.68 kg EAN 4028177927889 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101