后壁 用于 VX

型号: VX 5051078

型号:
VX 5051078
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
箱体类型: VX
宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
13.2 kg
毛重
23.82 kg
税率号
94039910
EAN
4028177927827
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101