单扇门 用于 VX 型号: VX 5051093 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5051093 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 供货范围 完整的锁杆锁:3 mm 双齿 适用于 箱体类型: VX宽度: 600 mm高度: 1,400 mm 供货范围 完整的锁杆 锁:3 mm 双齿 包装单元 1 件 净重 16.2 kg 毛重 24.46 kg 税率号 94039910 EAN 4028177927674 ETIM 9 EC000747 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27182204