门左侧 用于双门 VX

型号: VX 5051121

锁元件 用于双门 VX

型号:
VX 5051121
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
完整的锁杆
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,200 mm
适用于
箱体类型: VX
供货范围
完整的锁杆
包装单元
1 件
净重
15.6 kg
毛重
22.68 kg
税率号
94039910
EAN
4028177927391
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204