门左侧 用于双门 VX 型号: VX 5051124 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 锁元件 用于双门 VX 更多详情 型号: VX 5051124 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 供货范围 完整的锁杆 尺寸 宽度: 600 mm高度: 1,600 mm 适用于 箱体类型: VX 供货范围 完整的锁杆 包装单元 1 件 净重 20.8 kg 毛重 30.24 kg 税率号 94039910 EAN 4028177927360 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27182204