门左侧 用于双门 VX 型号: VX 5051126 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 锁元件 用于双门 VX 更多详情 型号: VX 5051126 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 供货范围 完整的锁杆 尺寸 宽度: 400 mm高度: 1,800 mm 适用于 箱体类型: VX宽度: 800 mm高度: 1,800 mm 供货范围 完整的锁杆 包装单元 1 件 净重 16.8 kg 毛重 23.88 kg 税率号 94039910 EAN 4028177927346 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27182204