安装板 用于 VX、TS 型号: VX 5051024 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 安装板固定 用于 TS 更多详情 安装板固定 用于 VX 更多详情 安装板固定 并联系统 VX25,不锈钢 更多详情 型号: VX 5051024 材料 钢板 表面 镀锌 安装板尺寸(宽 x 高) 899 mm x 1,896 mm 适用于 箱体类型: VX宽度: = 1,000 mm高度: = 2,000 mm 安装操作说明 TS 机柜扩装时,需使用安装板固定件 5050.063。 包装单元 1 件 净重 42.6 kg 毛重 55.79 kg 税率号 94039910 EAN 4028177928367 ETIM 9 EC000213 ECLASS 8.0 27409216