安装板 用于 VX、TS

型号: VX 5051029

安装板固定 用于 TS

安装板固定 用于 VX

安装板固定 并联系统 VX25,不锈钢

型号:
VX 5051029
材料
钢板
表面
镀锌
安装板尺寸(宽 x 高)
1,099 mm x 1,896 mm
适用于
箱体类型: VX
宽度: = 1,200 mm
高度: = 2,000 mm
安装操作说明
TS 机柜扩装时,需使用安装板固定件 5050.063。
包装单元
1 件
净重
51 kg
毛重
66.83 kg
税率号
94039910
EAN
4028177928312
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216