- 型号:
- VX 5051.175
- 尺寸
- 宽度: 26 mm
高度: 12 mm
长度: 5.68 m - 与型号相匹配
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.25 kg
- 毛重
- 0.261 kg
- 税率号
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX 分隔板密封件,2 个 745mm 密封条,2 个 2095mm 密封条