顶盖固定螺钉 用于 VX

型号: VX 5051250

用于用螺钉固定顶板,以取代运输吊环。带有用于电位平衡的接触垫圈。

型号:
VX 5051250
材料
表面
镀锌
供货范围
M12 x 20扁圆头内六角螺栓,20 个
20 个密封扇形垫片 A 12.5
尺寸
螺纹: M12
包装单元
20 件
净重
0.54 kg
毛重
0.56 kg
税率号
73181900
EAN
4028177972230