锁杆 用于 VX

型号: VX 5051113

型号:
VX 5051113
供货范围
完整的锁杆
锁盖板
锁箱包括双齿锁芯
锁:3 mm 双齿
锁杆固定元件
适用于
箱体类型: VX 单门
VX 双门,主门
高度: 1,600 mm
供货范围
完整的锁杆
锁盖板
锁箱包括双齿锁芯
锁:3 mm 双齿
锁杆固定元件
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
3 kg
税率号
83015000
EAN
4028177927476
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217