边门锁杆 用于双门 VX

型号: VX 5051131

型号:
VX 5051131
供货范围
完整的锁杆
锁杆固定元件
适用于
箱体类型: VX 双门,副门
高度: 2,000 mm
供货范围
完整的锁杆
锁杆固定元件
包装单元
1 件
净重
1 kg
毛重
1.4 kg
税率号
83015000
EAN
4028177927292
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217