单扇门 用于 VX 不锈钢

型号: VX 5051152

型号:
VX 5051152
材料
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
表面
外部拉丝,粒度 400
适用于
宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
23 kg
毛重
27 kg
税率号
94039910
EAN
4028177930261
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101