顶板 用于 VX 不锈钢 型号: VX 5051139 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5051139 材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 表面 外部拉丝,粒度 400 适用于 宽度: 600 mm深度: 500 mm 包装单元 1 件 净重 3 kg 毛重 4 kg 税率号 73269098 EAN 4028177930131 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101