后壁 用于 VX 不锈钢 商品编号: VX 5051149 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: VX 5051149 材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 表面 外部拉丝,粒度 400 适用于 宽度: 800 mm高度: 2,000 mm 包装单元 1 件 净重 27 kg 毛重 31 kg 税率号 94039910 EAN 4028177930230 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 产品描述 Rear panel for VX stainless steel, W x H 800 x 2000 mm, 1.4301.