底板 用于 VX 不锈钢 商品编号: VX 5050.825 用于底部空间个性化扩装。具备通过固定部件和接地点实现电位均衡。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: VX 5050.825 尺寸 宽度: 690 mm深度: 175 mm 适用于 宽度: 800 mm 说明 完全封装底座开孔时,至少需要一个推板。 对于双门机柜,一包足够用于半个机柜 税率号 73269098 EAN 4028177973015