移动板 用于 VX 不锈钢 型号: VX 5050818 用于在底部区域进行可变补偿以及灵活开口。可与底板组合使用。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5050818 尺寸 宽度: 490 mm深度: 115 mm 适用于 宽度: 600 mm 说明 对于双门机柜,一包足够用于半个机柜 包装单元 1 件 净重 0.8 kg 毛重 0.84 kg 税率号 83024200 EAN 4028177972940