- 型号:
- VX_IT 5051211
- 材料
- 铝
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
- 颜色
- VX 舒适型手柄、铰链、水平型材:RAL 9005
- 供货范围
- 门,带 VX 舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
180° 铰链,已安装
安装组件用于在表面固定 - 适用于
- 宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm - 供货范围
- 门,带 VX 舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
- 180° 铰链,已安装
- 安装组件用于在表面固定
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 14 kg
- 毛重
- 15.2 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177968073