铝质透明门,单件式 用于 VX IT 型号: VX_IT 5051214 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 控制机柜钥匙 更多详情 型号: VX_IT 5051214 材料 铝玻璃门:单片安全玻璃,3 mm 表面 前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理 颜色 VX 舒适型手柄、铰链、水平型材:RAL 9005 供货范围 门,带 VX 舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁180° 铰链,已安装安装组件用于在表面固定 适用于 宽度: 800 mm高度: 1,800 mm 包装单元 1 件 净重 14.8 kg 毛重 15.6 kg EAN 4028177968103