铝质透明门,单件式 用于 VX IT

型号: VX_IT 5051215

控制机柜钥匙

型号:
VX_IT 5051215
材料

玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
表面
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
颜色
VX 舒适型手柄、铰链、水平型材:RAL 9005
供货范围
门,带 VX 舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
180° 铰链,已安装
安装组件用于在表面固定
适用于
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
供货范围
门,带 VX 舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
180° 铰链,已安装
安装组件用于在表面固定
包装单元
1 件
净重
17 kg
毛重
18.6 kg
税率号
94039910
EAN
4028177968110