钢板门,单件式封闭型 用于 VX IT 型号: VX_IT 5051227 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 控制机柜钥匙 更多详情 型号: VX_IT 5051227 材料 钢板 供货范围 钢板门,闭合式,单件式,130° 铰链舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁 适用于 宽度: 600 mm高度: 1,200 mm 供货范围 钢板门,闭合式,单件式,130° 铰链 舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁 包装单元 1 件 净重 15.9 kg 毛重 16.4 kg 税率号 94039910 EAN 4028177968158