- 型号:
- VX_IT 5051220
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 门,垂直分体式,带舒适型手柄 VX,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁,右侧
3 个 180° 铰链,每半扇门安装
包括固定件 - 适用于
- 宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm - 供货范围
- 门,垂直分体式,带舒适型手柄 VX,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁,右侧
- 3 个 180° 铰链,每半扇门安装
- 包括固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 40 kg
- 毛重
- 46 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177968257