钢板门,垂直分段,通风型 用于 VX IT

型号: VX_IT 5051219

控制机柜钥匙

型号:
VX_IT 5051219
供货范围
门,垂直分体式,带舒适型手柄 VX,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁,右侧
包括固定件
适用于
宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm
供货范围
门,垂直分体式,带舒适型手柄 VX,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁,右侧
包括固定件
包装单元
1 件
净重
31 kg
毛重
36 kg
税率号
94039910
EAN
4028177968240