钢板门,垂直分段,通风型 用于 VX IT 型号: VX_IT 5051224 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 控制机柜钥匙 更多详情 型号: VX_IT 5051224 供货范围 门,垂直分体式,带舒适型手柄 VX,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁,右侧包括固定件 适用于 宽度: 800 mm高度: 2,200 mm 供货范围 门,垂直分体式,带舒适型手柄 VX,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁,右侧 包括固定件 包装单元 1 件 净重 17.4 kg 毛重 18.4 kg 税率号 94039910 EAN 4028177968271