钢板后门,通风型(孔板部分开孔率约 85%)
钢板门,通风型
型号: VX_IT 5051232
- 型号:
- VX_IT 5051232
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 门带舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
完整的锁杆 - 适用于
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm - 供货范围
- 门带舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
- 完整的锁杆
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6 kg
- 毛重
- 6.6 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177968141
钢板后门,通风型(孔板部分开孔率约 85%)