单扇门 用于 VX SE, SE, TP, PC, IW 型号: VX 5050801 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5050801 材料 钢板 表面 粉末涂层 颜色 RAL 7035 供货范围 完整的锁杆锁:3 mm 双齿 适用于 宽度: 600 mm高度: 2,000 mm 供货范围 完整的锁杆 锁:3 mm 双齿 包装单元 1 件 毛重 24.11 kg 税率号 94039910 EAN 4028177970540