单扇门 用于 VX SE, SE, TP, PC, IW

型号: VX 5050802

型号:
VX 5050802
材料
钢板
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
完整的锁杆
锁:3 mm 双齿
适用于
宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
供货范围
完整的锁杆
锁:3 mm 双齿
包装单元
1 件
净重
17.142 kg
毛重
28.142 kg
税率号
94039910
EAN
4028177970557