单扇门 用于 AX

型号: AX 5051.321

型号:
AX 5051.321
材料
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
宽度: 500 mm
高度: 500 mm
包装单元
1 件
净重
3.73 kg
毛重
3.74 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949041
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101