单扇门 用于 AX

型号: AX 5051325

型号:
AX 5051325
材料
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
宽度: 400 mm
高度: 500 mm
包装单元
1 件
净重
3 kg
毛重
3.1 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949089
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101