安装板 用于 AX

型号: AX 5051.369

型号:
AX 5051.369
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 375 mm
安装板材料厚度
2 mm
适用于
宽度: 300 mm
高度: 400 mm
包装单元
1 件
净重
1.6 kg
毛重
1.635 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949461
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101