安装板 用于 AX 型号: AX 5051.370 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 5051.370 材料 钢板 表面 镀锌 尺寸 宽度: 330 mm高度: 275 mm 安装板材料厚度 2 mm 适用于 宽度: 380 mm高度: 300 mm 包装单元 1 件 净重 1.4 kg 毛重 1.48 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949478 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101