安装板 用于 AX 商品编号: AX 5051.372 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: AX 5051.372 材料 钢板 表面 镀锌 尺寸 宽度: 350 mm高度: 475 mm 安装板材料厚度 2 mm 适用于 宽度: 400 mm高度: 500 mm 包装单元 1 件 净重 2.8 kg 毛重 2.82 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949492 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101