安装板 用于 AX 型号: AX 5051378 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 5051378 材料 钢板 表面 镀锌 尺寸 宽度: 550 mm高度: 575 mm 安装板材料厚度 2.5 mm 适用于 宽度: 600 mm高度: 600 mm 包装单元 1 件 净重 6.36 kg 毛重 6.37 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949553 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101