安装板 用于 AX

型号: AX 5051.379

型号:
AX 5051.379
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
宽度: 550 mm
高度: 735 mm
安装板材料厚度
2.5 mm
适用于
宽度: 600 mm
高度: 760 mm
包装单元
1 件
净重
8 kg
毛重
8.18 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949560
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101