安装板 用于 AX

型号: AX 5051381

型号:
AX 5051381
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
宽度: 345 mm
高度: 775 mm
安装板材料厚度
2.5 mm
适用于
宽度: 400 mm
高度: 800 mm
包装单元
1 件
净重
5.3 kg
毛重
5.66 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101