安装板 用于 AX 型号: AX 5051384 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 5051384 材料 钢板 表面 镀锌 尺寸 宽度: 545 mm高度: 1,175 mm 安装板材料厚度 2.5 mm 适用于 宽度: 600 mm高度: 1,200 mm 包装单元 1 件 净重 12.9 kg 毛重 13.12 kg 税率号 94039910 EAN 4028177949614 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101